Pubblica i tuoi prodotti
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark
Pyrymyd Dark

    Pyrymyd Dark

    Ec(h)o friendly

    You can finally forget about those unaesthetic acoustic ceilings. Here is Pyrymyd, an advanced all-in one product, able to create various scenarios and personalized micro ambiances. Therefore, it is a perfect pick for offices and large open spaces.

    3D eco-friendly acoustic panels are made from 100 % recyclable fibre, in order to guarantee an echo-friendly acoustic performance. And above all things, it provides efficient homogeneous light distribution.

    Voce di capitolato
    • Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Sound absorbing surface: 0,6 m2

      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopyrymyd-dark
    • Famiglia di prodottoAcoustic
    • Gruppo di famigliaPyrymyd
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-05-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)598
    • Profondità (mm)598
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di feltro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment