Pubblica i tuoi prodotti
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO
Pyrymyd LFO

    Pyrymyd LFO

    Ec(h)o friendly

    You can finally forget about those unaesthetic acoustic ceilings. Here is Pyrymyd, an advanced all-in one product, able to create various scenarios and personalized micro ambiances. Therefore, it is a perfect pick for offices and large open spaces.

    3D eco-friendly acoustic panels are made from 100 % recyclable fibre, in order to guarantee an echo-friendly acoustic performance. And above all things, it provides efficient homogeneous light distribution.

    Voce di capitolato
    • Luminaire luminous flux: 788 - 903 lm

      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: 4

      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90

      Optics: Glare-free LFO - medium distribution optic with Bartenbach technology provides visual comfort with UGR<19

      Power: 10 W

      Material: Thermoformed acoustic felt

      Reaction to fire classification: B – s2 d0

      Installation: Suspended, Recessed trim-less (LFO)"

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopyrymyd-lfo
    • Famiglia di prodottoAcoustic
    • Gruppo di famigliaPyrymyd
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-05-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)85
    • Larghezza (mm)598
    • Profondità (mm)598
    Relativo a
    • Materiale principaleFibra di feltro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment