Pubblica i tuoi prodotti
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round
Rynk Round

    Rynk Round

    A light ring

    Rynk Round is a continuous circle of light, a round-shaped luminaire available in three different diameters and many trendy colours. It is simple but efficient for its looks and its illumination.

    With its possibilty of indirect illumination it creates cosiness, lights up ceilings and improves visual comfort.

    Due to its thinner elegant profile it fits in all kind of interiors – from home to office, retail and hospitality.

    Voce di capitolato
    • Luminaire Luminous Flux: 3214 lm - 6961 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90; 4000K, CRI>90

      Optics: Satin opal diffuser (SOP)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorynk-sdi
    • Famiglia di prodottoDecorative
    • Gruppo di famigliaRynk
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inSlovenia
    • Prodotto inSlovenia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Classificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEG000030
    • Nome ETIMAccessories for lighting
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment