Pubblica i tuoi prodotti
Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)
INVITA

Wall cabinet 50 cm Athena (KO21-050)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Voce di capitolato
  • Wall cabinet with 3 adjustable shelves.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico287-091-KO21-050
  • Famiglia di prodottoAthena
  • Gruppo di famigliaWall cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)864
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)330
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Materiale secondarioPannello MFC
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)21.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings