Pubblica i tuoi prodotti
Corner base cabinet Alba (KU14-120)
INVITA

Corner base cabinet Alba (KU14-120)

Door Alba White. - Flat door with slightly rounded edge. - 16mm chipboard coated with wthite silk matt melamine. - Color nearest NCS S 0500-N - Approved for Danish Indoor Climate Label
Voce di capitolato
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 60cm door
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico720-091-KU14-120
  • Famiglia di prodottoAlba
  • Gruppo di famigliaCorner base cabinet
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)704
  • Larghezza (mm)1200
  • Profondità (mm)565
Relativo a
  • Materiale principaleMelamina
  • Materiale secondarioPannello MFC
  • Progettato inDanimarca
  • Prodotto inDanimarca
  • Peso Netto (Kg)36.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Mobili e pensili
  • Classificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 00
  • Titolo OmniClassCasework
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca