Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
invita/products/31eff866-7bba-46dc-a4c6-6e8c4a747799
Home
Categorie
Cucina
Mobili e pensili
Panel Wall cabinet Height 864mm
Non disponibile in Stati Uniti
INVITA
Follow
Panel Wall cabinet Height 864mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Width: 16mm Height: 864mm Depth: 350mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Kxxxx35086
Famiglia di prodotto
Panel
Gruppo di famiglia
Panel
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2023-05-10
Numero di versione
1
Altezza (mm)
864
Larghezza (mm)
16
Profondità (mm)
350
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.invita.dk/kokken/
Istruzioni di installazione
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Certificazione di Prodotto
https://www.invita.dk/erhverv/
Descrizione Tecnica
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
MDF
Progettato in
Danimarca
Prodotto in
Danimarca
Peso Netto (Kg)
3.3
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Mobili e pensili
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Codice CSI MasterFormat 2014
12 35 30.13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Kitchen Casework
Numero OmniClass
23-21 19 00
Titolo OmniClass
Casework
Codice CSI UniFormat II
E2010
Titolo CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilità Regionale
Europa
Danimarca
Prodotti simili
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download