Pubblica i tuoi prodotti
STUDOR® Mini-Vent™

STUDOR® Mini-Vent™

4.3 su 5 stelle4.3(7 recensioni)
The unique design of the STUDOR® MINI-VENT® provides plumbing ventilation to prevent the loss of water seals in traps without the need for costly roof penetration and vent piping.
Can be used as an individual, branch, circuit or stack vent
Fits 1 1/2" and 2" pipe sizes
Will vent up to 160 DFUs on a branch
Will vent up to 24 DFUs on stack
Expands architectural design limits
Reduces the number of fire-stopping applications
Exclusive vermin protection system
Limited lifetime warranty for replacement of defective valves
Residential or Commercial Use
ANSI/ASSE 1051, ANSI/ASSE 1050, NSF 14, Warnock Hersey
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoaa-mini-vent
  • Famiglia di prodottoGeneral Pipework and Ductwork Products
  • Gruppo di famigliaStudor®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-14
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Disponibilità Regionale

Oceania Nord America