Pubblica i tuoi prodotti
Washing Machine Outlet Box B Series

Washing Machine Outlet Box B Series

Features
  • 20 Gauge Box / 20 Gauge Faceplate
  • Available with 1/4 Turn Ball Valves, 1/4
  • G90 Hot Dipped Galvanized Steel (Unpainted)
  • Available with 110 Volt and 220 Volt Electrical Outlets Turn Ball Valves with Hammer Arresters
  • Male Threaded Drain Fitting & Locknut Included
  • 4-Wire Available on Models Designated With NW Prefix Single Lever or Domestic Valves
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowashing-machine-outlet-box-b-series
  • Famiglia di prodottoLaundry Equipment
  • Gruppo di famigliaGuy Gray
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-03-14
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Numero OmniClass23-31 00 00
  • Titolo OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Codice CSI UniFormat IID2090
  • Titolo CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems