Pubblica i tuoi prodotti
CLIMA RV
IRSAP

CLIMA RV

Impianti di climatizzazione e ventilazione con recupero di calore

CLIMA RV è una unità monoblocco per la climatizzazione e ventilazione meccanica controllata degli ambienti.
É installabile a pavimento oppure a parete, ed è rivestita con un mantello estetico di copertura in lamiera di colore RAL 9016.

L’unità CLIMA RV è disponibile in due taglie:

  • CLIMA 4 RV - Fino a 4,0 kW di potenza termica in raffrescamento e 4,4 kW in riscaldamento
  • CLIMA 6 RV - Fino a 5,1 kW di potenza termica in raffrescamento e 5,6 kW in riscaldamento


Le caratteristiche principali dell’unità sono:

• portata aria massima di 730 e 960 m3/h in climatizzazione e di 160 e 261 m3/h in ventilazione
• bassi livelli di rumorosità
• consumi ridotti
• dimensioni compatte
• facilità di ispezione
• sistema di controllo monozona con modulazione del ventilatore oppure multizona con modulazione sia del ventilatore che delle serrande di zona

Voce di capitolato
  • STRUTTURA
    Struttura portante perimetrale a doppio pannello sandwich in Magne-lis® e pannelli estetici di rivestimento esterno con finitura verniciata. La coibentazione dei pannelli è realizzata con isolante ad alte prestazioni di spessore 20 mm.

    VENTILAZIONE
    Ventilatori plug-fun brushless con motore elettronico e comando mo-dulante in estrazione e in immissione-mandata.
    Altissima efficienza e bassi livelli di rumorosità sono conformi alla nor-mativa Erp 2018.

    FILTRAZIONE
    Filtro piano di tipo Coarse ISO16890 (G4 EN779) sul ricircolo e filtri ePM1 70% (F7 EN779) sull'aspirazione dell'aria esterna e sull'estrazione.

    TRATTAMENTO ARIA
    Scambiatore di calore statico in polipropilene in controcorrente per il recupero del calore dell'aria espulsa. Batteria di scambio termico ac-qua-aria in rame alluminio con geometria ottimizzata per la deumidifi-cazione o l'integrazione del raffrescamento e riscaldamento. Attacchi idraulici sul lato inferiore.

    REGOLAZIONE
    Quadro elettrico a bordo unità con microprocessore e software di re-golazione completa: modulazione della velocità del ventilatore in fun-zione della differenza tra temperatura rilevata e impostata, gestione della serranda di ricircolo e della valvola acqua della batteria, gestione dell'aria di rinnovo, gestione filtri sporchi temporizzata, interfaccia gra-fica con pannello touch a colori con menu utente e di configurazione.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoclima-rv
  • Famiglia di prodottoIRSAP air
  • Gruppo di famigliaEasyClima
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1085
  • Larghezza (mm)886
  • Profondità (mm)534
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo in lastre
  • Materiale secondarioPC/ABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)70
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione

Disponibilità Regionale

Europa
Italia