Pubblica i tuoi prodotti
FLECHE EG
Irsap

FLECHE EG

Flèche EJ répond aux cotés aussi bien pratiques que chauffage. Grâce à ses formes simples et essentielles il peut être installé dans n'importe quelle ambiance.

Voce di capitolato
  • CONSTRUCTION FEATURES

    radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes ronds Ø 22 mm et collecteurs D 40 x 30 mm
    alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44 et fil pilote
    NF** (Flèche Eco hors Chrome)
    câble électrique longueur 1,2 m
    garantie 2 ans

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFLECHE-EG
  • Famiglia di prodottoRadiator
  • Gruppo di famigliaFleche Eg
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-11-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCStufa
  • Nome UNSPSCRadiators
  • Codice UNSPSC40101801
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
  • Descrizione Uniclass 2015Radiators
  • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators