Struttura autoportante in prolipropilene espanso che assicura anche isolamento termico e acustico.
Dimensioni compatte e spessore ridotto per installazione in verticale, accesso rapido e facile per manutenzione ed ispezione ai filtri con sportelli ad incastro.
Filtri di classe ePM1 70% ISO16890 (F7 EN779) a bassa perdita di carico sia sulla presa dell’aria di rinnovo, sia sulla presa di estrazione dell’aria viziata.
Ventilatori centrifughi a pale rovesce con motori a controllo elettronico della velocità ad alta efficienza e basso livello sonoro.
Scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente certificato Eurovent per il recupero del calore sensibile. Bypass motorizzato per free cooling e free heating. Imbocchi circolari con guarnizione di tenuta per collegamento alle canalizzazioni dell’aria. Quadro elettrico interno all'unità, separato dal flusso dell'aria con morsettiera e scheda elettronica con microprocessore, con presa elettrica maschio protetta con fusibili di sicurezza su entrambi i poli ed interruttore luminoso a bordo unità. Cavo in dotazione con spina e presa pressofusa.
Regolazione dedicata con gestione automatica del by-pass e controllo sporcamento filtri tramite contaore tarato in fabbrica.