Pubblica i tuoi prodotti
KALIMBA
KALIMBA
    IRSAP

    KALIMBA

    Uniform and constant heat throughout the room. Mixed-operation option for year-round use of the towel radiator. KALIMBA is available in a wide range of colours, including custom RAL finishes. Its high heat outputs make it suitable for low-temperature systems, while the side openings make it easy to hang towels. Reversible model.

    Voce di capitolato
    • Construction Features

      • steel towel radiator
      • round collectors Ø30 mm
      • oval horizontal elements, 50x10 mm
      • 1/2” right-hand gas threads
      • maximum working pressure: 4 bar
      • maximum permitted temperature: 95°C
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokalimba
    • Famiglia di prodottoIRSAP heat
    • Gruppo di famigliaBagno
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-16
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia
    Spagna