Pubblica i tuoi prodotti
NOVO
NOVO
NOVO
    IRSAP

    NOVO

    2.6 su 5 stelle2.6(7 recensioni)

    Novo, con la sua geometria minimale è lo scaldasalviette per eccellenza. La forma fluida rende Novo un completamento dell'ambiente abitativo. Disponibile in 4 altezze e larghezze da 400 mm a 1000 mm. Con l'inserimento della resistenza elettrica (optional) può funzionare anche nei periodi in cui l'impianto è spento.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche costruttive

      • radiatore scaldasalviette in acciaio con elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 25 mm
      • collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
      • filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2” Gas destra
      • pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
      • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconovo
    • Famiglia di prodottoIRSAP heat
    • Gruppo di famigliaBagno
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators