Pubblica i tuoi prodotti
SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
SOUL_S Electric
    IRSAP

    SOUL_S Electric

    SOUL_S Elettrico è caratterizzato dal profilo piano e rettangolare del tubo e dalla forma tonda del collettore. Disponibile in 4 altezze con 3 potenze elettriche. Tipologia di elettronica a scelta per soddisfare ogni esigenza di programmazione.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche costruttive

      • elementi orizzontali rettangolari in lamiera d’acciaio 50x10 mm
      • collettori in lamiera d’acciaio Ø 30 mm
      • completo di liquido termovettore
      • lunghezza cavo 1200 mm
      • controlli elettrici nel collettore destro
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosoul-s-electric
    • Famiglia di prodottoIRSAP heat
    • Gruppo di famigliaBagno
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-10-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators

    Disponibilità Regionale

    Europa