Pubblica i tuoi prodotti
TESI 2
TESI 2
    IRSAP

    TESI 2

    3.2 su 5 stelle3.2(6 recensioni)

    I Termoarredatori TESI rappresentano il sistema più funzionale, modulare ed elegante per il riscaldamento di tutti gli ambienti. Grazie alle forme arrotondate, che riducono al minimo il rischio di incidenti, possono essere inseriti anche in locali pubblici, enti, scuole ed ospedali. TESI 2 ha una profondità di 65 mm e altezze da 200 ai 2500 mm.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche costruttive

      • tubi in lamiera d’acciaio di diametro 25 mm
      • collettori in lamiera d’acciaio stampati
      • larghezza elementi 45 mm (passo del singolo elemento)
      • filettature estremità collettore sup. e inf. 1”1/4 G dx o sx
      • pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
      • temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
      • lunghezza radiatore con tappi montati: (N° elem. x 45) + 24 mm
      • misura dell'interasse valvola Irsap pari a 40 mm
      • misura dell'interasse detentore Irsap pari a 40 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotesi-2
    • Famiglia di prodottoIRSAP heat
    • Gruppo di famigliaTesi
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-06
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)65
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators