Pubblica i tuoi prodotti
Termoarredo Tesi 6
Termoarredo Tesi 6
    Irsap

    Termoarredo Tesi 6

    I Termoarredatori Tesi rappresentano il sistema più funzionale, modulare ed elegante per il riscaldamento di tutti gli ambienti. Grazie alle forme arrotondate, che riducono al minimo il rischio di incidenti, possono essere inseriti anche in locali pubblici, enti, scuole ed ospedali. Tesi2 ha una profondità di 215 mm e altezze da 200 ai 2500 mm.
    Voce di capitolato
    • tubes made of 25 mm diameter sheet steel manifolds made of pressed sheet steel elements 45 mm long (element pitch) threading 1”1/4 G right and left on top and bottom manifold maximum working pressure 8 bar maximum working temperature 95°C
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTesi-6
    • Famiglia di prodottoRadiator
    • Gruppo di famigliaTesi
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-20
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)215
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
    • Clasificazione IFCStufa
    • Nome UNSPSCRadiators
    • Codice UNSPSC40101801
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descrizione Uniclass 2015Radiators
    • Codice CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Radiators