H 30/19
ISOBLOC

H 30/19

BLOCCO CASSERO IN LEGNO CEMENTO PER PARETI PORTANTI INTERNE. Isolamento Acustico Rw=54 dB, Resistenza al fuoco REI 180, Trasmittanza termica (condizioni a umido) U=0,75 W/m²K, Trasmittanza termica (condizioni a secco) U=0,68 W/m²K
Voce di capitolato
  • Blocco cassero con pareti interne ed esterne prodotte in legno e cemento con densità 500 +/- 10% Kg./m3, posati a secco, sfalsati di 1/2 blocco da gettarsi in opera ogni sei corsi, con doppio incavo di collegamento orizzontale per il calcestruzzo.

    Il sistema è comprensivo di pezzi speciali quali i blocchi ad angolo, mezzo blocco divisibile, blocco pilastro, blocco pass (jolly), blocco cordolo solaio, blocco raggiungi quota, blocco veletta.

    I blocchi sono rispondenti alle normative attualmente in vigore quali, LINEE GUIDA PER SISTEMI COSTRUTTIVI A PANNELLI PORTANTI BASATI SULL’IMPIEGO DI BLOCCHI CASSERO E CALCESTRUZZO DEBOLMENTE ARMATO GETTATO IN OPERA – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Luglio 2011; marcatura CE in conformità alla normativa EN 15498 ; dichiarazione di prestazione (DoP ) Regolamento Europeo 305/2011 sui prodotti da Costruzione – 1 Luglio 2013; prove termiche in riferimento alle normative UNI EN 1745 – UNI EN ISO 6946 – UNI EN ISO 10456; prove acustiche in riferimento alle norme UNI EN ISO 717 – UNI EN ISO 140 – analisi livello di isolamento acustico di partizioni verticali secondo le normative Decreto 05/12/1997 e UNI EN 12354-1:2002; prove di resistenza al fuoco su parete caricata secondo la norma UNI EN 1365-1:2002 di cui al D.M.16/02/2007.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH-30-19
  • Famiglia di prodottoSTANDARD BLOCKS
  • Gruppo di famigliaWOOD CEMENT PRODUCTS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)250
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Materiale secondarioLegno
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCBlocks
  • Codice UNSPSC301315
  • Codice Uniclass 1.4L322
  • Descrizione Uniclass 1.4Blocks
  • Numero OmniClass23-15 15 21

Disponibilità Regionale

Europa Asia Sud America Oceania Africa Antartide Nord America
Albania
Maldive
Argentina
Papua Nuova Guinea
Algeria
Antartide
Anguilla
Monaco
Mongolia
Bolivia
Isole Pitcairn
Namibia
Isola Bouvet
Antigua e Barbuda
Montenegro
Myanmar (Burma)
Brasile
Samoa
Niger
Territori australi francesi
Aruba
Paesi Bassi
Nepal
Cile
Isole Salomone
Nigeria
Isola Heard e Isole McDonald
Barbados
Norvegia
Corea del Nord
Colombia
Timor Est
Congo
Georgia del Sud e Sandwich Australi