uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

H 30/22

Unique ref.: H-30-22
Produttore: ISOBLOC
Famiglia prodotto: STANDARD BLOCKS
Gruppo prodotto: WOOD CEMENT PRODUCTS
Larghezza (mm): 300
Altezza (mm): 250
Profondità (mm): 500
Data di pubblicazione: 2020-11-09
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
BLOCCO CASSERO IN LEGNO CEMENTO PER PARETI PORTANTI INTERNE. Isolamento Acustico Rw=56 dB, Resistenza al fuoco REI 180, Trasmittanza termica (condizioni a umido) U=0,98 W/m²K, Trasmittanza termica (condizioni a secco) U=0,87 W/m²K

Blocco cassero con pareti interne ed esterne prodotte in legno e cemento con densità 500 +/- 10% Kg./m3, posati a secco, sfalsati di 1/2 blocco da gettarsi in opera ogni sei corsi, con doppio incavo di collegamento orizzontale per il calcestruzzo.

Il sistema è comprensivo di pezzi speciali quali i blocchi ad angolo, mezzo blocco divisibile, blocco pilastro, blocco pass (jolly), blocco cordolo solaio, blocco raggiungi quota, blocco veletta.

I blocchi sono rispondenti alle normative attualmente in vigore quali, LINEE GUIDA PER SISTEMI COSTRUTTIVI A PANNELLI PORTANTI BASATI SULL’IMPIEGO DI BLOCCHI CASSERO E CALCESTRUZZO DEBOLMENTE ARMATO GETTATO IN OPERA – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Luglio 2011; marcatura CE in conformità alla normativa EN 15498 ; dichiarazione di prestazione (DoP ) Regolamento Europeo 305/2011 sui prodotti da Costruzione – 1 Luglio 2013; prove termiche in riferimento alle normative UNI EN 1745 – UNI EN ISO 6946 – UNI EN ISO 10456; prove acustiche in riferimento alle norme UNI EN ISO 717 – UNI EN ISO 140 – analisi livello di isolamento acustico di partizioni verticali secondo le normative Decreto 05/12/1997 e UNI EN 12354-1:2002; prove di resistenza al fuoco su parete caricata secondo la norma UNI EN 1365-1:2002 di cui al D.M.16/02/2007.


Materiale principale: Cement
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Pareti - Partizioni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Blocks
Codice UNSPSC: 301315
Uniclass 1.4 Codice: L322
Uniclass 1.4 Descrizione: Blocks
Numero OmniClass: 23-15 15 21
Titolo OmniClass: Wall Blocks
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands