Pubblica i tuoi prodotti
ETICSBOX
ETICSBOX
ETICSBOX

    ETICSBOX

    ISOBOX ETICSBOX is an EPS foam board for external walls insulation from the latest generation : - Highest thermal performance - Innovative design. - Best dimensional stability - Protected from IR radiation Mainly manufactured from grey, EPS ETICSBOX features a thin white EPS facing giving full protection from IR radiation. No more tarpaulin is required on site! Fully certified, ETICSBOX enhance thermal performance due to its very low lambda.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoeticsbox
    • Famiglia di prodottoFacade
    • Gruppo di famigliaETICS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-10-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleIsolamento
    • Materiale secondarioPolistirene (EPS)
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCThermal insulation
    • Codice UNSPSC301415
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_63_26
    • Descrizione Uniclass 2015Expanded polystyrene (EPS) boards
    • Codice CSI MasterFormat 201407 24 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Insulation and Finish Systems
    • Numero OmniClass23-13 25 19 11 11 11
    • Titolo OmniClassExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilità Regionale

    Europa