Pubblica i tuoi prodotti
CZ Pannelli con isolamento sottovuoto - Pannello sottovuoto costituito da un'anima in fibra di vetro e da uno speciale rivestimento in tessuto di fibra di vetro.
CZ Pannelli con isolamento sottovuoto - Pannello sottovuoto costituito da un'anima in fibra di vetro e da uno speciale rivestimento in tessuto di fibra di vetro.
CZ Pannelli con isolamento sottovuoto - Pannello sottovuoto costituito da un'anima in fibra di vetro e da uno speciale rivestimento in tessuto di fibra di vetro.
CZ Pannelli con isolamento sottovuoto - Pannello sottovuoto costituito da un'anima in fibra di vetro e da uno speciale rivestimento in tessuto di fibra di vetro.
CZ Pannelli con isolamento sottovuoto - Pannello sottovuoto costituito da un'anima in fibra di vetro e da uno speciale rivestimento in tessuto di fibra di vetro.
    ISOLCORE

    CZ Pannelli con isolamento sottovuoto - Pannello sottovuoto costituito da un'anima in fibra di vetro e da uno speciale rivestimento in tessuto di fibra di vetro.

    L’isolante più sottile e performante al mondo. Lambda D 0,002W/mK Più economico della categoria Ottima resistenza al fuoco A2 S1 d0 Ecosostenibile realizzato con materiale riciclato e riciclabile a fine vita e conforme alla norma UNI/PdR 88:2020 e ISO 14021 VANTAGGI: Elevate prestazioni isolanti (con valori 20 volte superiori ai tradizionali pannelli isolanti) Minori consumi energetici Spessori ridotti Durata prestazione termica 3 volte superiore a quella degli isolanti tradizionali Applicabile anche su edifici sottoposti a vincoli paesaggistici, storici, ambientali, ecc. Abbattimento acustico: 21 dB con soli 10mm di spessore. 41 dB con sistema CZ-SoundStop. CAMPI DI IMPIEGO: ​​Facciate esterne (dietro a controparete - spessore pacchetto a partire da 3/ 3,5 cm totali) Pavimentazioni di terrazze Coperture e soffitti portici/garage Isolamenti di pareti interne e soffitti (dietro a controparete- spessore pacchetto a partire da 2,5cm totali) DIMENSIONI: 1000x550 / 1000x350 / 600x550 / 550x350 / 250x350 / 150x350 / 50x350 mm Altri formati su richiesta
    Voce di capitolato
    • SPESSORI A CONFRONTO (LAMBDA “D” del CZ = 0,002W/mK)
      - 1cm di CZ = 20 cm di lana di roccia
      - 1cm di CZ = 17 cm di EPS
      - 1cm di CZ = 7,5 cm di aerogel
      - 1cm di CZ = 2-3 cm di altri isolanti sottovuoto

      CAMPI DI IMPIEGO
      - facciate
      - pareti interne
      - coperture
      - pavimentazioni (terrazze - cop.‎piane-interne)
      - soffitti (portici- garage- appartamenti)

      VANTAGGI
      - il più isolante
      - il più economico della categoria
      - il più resistente
      - con il maggior numero di formati di pannelli (anche su misura)
      - con il ciclo a minor spessore (da soli 3 cm tot.‎)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocz-vacuum-insulated-panels
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-07-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa