ISOPAN IsofrozenISOPAN Isofrozen
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Isopan

ISOPAN Isofrozen

Wall panel suited for the curtain walls of industrial buildings, cold storage cells, processing rooms and internal partitions. UTILIZATION Isofrozen is a sandwich panel for covering suited for installations on the walls of cold storage cells, temperature-controlled rooms and partition walls. The joint has a labyrinth groove with exposed fixing. It is possible to choose the type of joint according to the thermal insulation and airtightness requirements. CHARACTERISTICS - Sandiwch panel with double metal skin - Polyurethane insulation - Possibility to choose the joint to increase airtightness - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsofrozen
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaExposed fixing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-07
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1150
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione

Disponibilità Regionale

Europa