ISOPAN IsogrecataISOPAN Isogrecata
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Isopan

ISOPAN Isogrecata

Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile and internal support of centesimal aluminum. UTILIZATION Isogrecata is a sandwich panel that is light, versatile and easy to install. It is the ideal solution for industrial buildings, roofs of new constructions or roof refurbishing. CHARACTERISTICS - Single-sheet panel - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - Internal side of embossed centesimal aluminum
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsogrecata
  • Raccolta di collezioniRoof Panel
  • CollezioneSingle Metal Skin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-16
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515