ISOPAN IsosmartISOPAN Isosmart
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Isopan

ISOPAN Isosmart

Polyurethane sandwich panel for roofing, with 5-ribs corrugated profile. UTILIZATION Isosmart is a panel for roofing ideal for industrial, commercial and agricultural and zootechny facilities. Its polyurethane insulation, Its versatility, and its load capacity and ease of installation make Isosmart a reliable solution for any type of intervention, from a new construction to a roof refurbishing. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsosmart
  • Raccolta di collezioniRoof Panel
  • CollezioneDouble Metal Skin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-03-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515