Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isoclass
ISOPAN Isoclass
    Isopan
    Archiviato

    ISOPAN Isoclass

    Polyurethane sandwich panel for walls, with hidden fixing. UTILIZATION Isoclass is a sandwich panel used for walls of industrial and commercial buildings, characterized by a hidden fixing joint system. It can be used in combination with the wall sandwich panels Isoparete. CHARACTERISTICS Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - Joint with hidden fixing - Possibility of combination with Isoparete panels
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIsoclass
    • Famiglia di prodottoWall Panel
    • Gruppo di famigliaHidden fixing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-09
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615