Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isocop Multifunction
Isopan

ISOPAN Isocop Multifunction

Polyurethane sandwich panel for roofing, with 4-ribs corrugated profile and accessory integration system. UTILIZATION In addition to the polyurethane insulation, the Isocop Multifunction panel has a special profiling of the external sheet that allows installing special brackets on the roof in an easy and quick way. In such way, you can install solar panels on you roof. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 4-rib corrugated profile - Patented system to fix proper brackets on the external sheet
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsocop_Multifunction
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaDouble Metal Skin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-16
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515

Disponibilità Regionale

Europa