ISOPAN IsodeckISOPAN Isodeck
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Isopan

ISOPAN Isodeck

Polyurethane sandwich panel for roofing, with 5-ribs corrugated profile and a bituminous felt support. UTILIZATION Isodeck is a single-sheet panel designed for industrial buildings, carports, prefabricated garages and canopies. The flat side, formed by a sheet of bituminous felt makes possible to install Isodeck with the corrugated metal profile facing inwards, so as to make a flat or slightly sloping roof. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with single metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - Usable upside down
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisodeck
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaSingle Metal Skin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-03-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 1.4JM21
  • Descrizione Uniclass 1.4Insulation with rendered finish
  • Codice Uniclass 2.0PR-55-64-42
  • Descrizione Uniclass 2.0Insulating Plasters