Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isodeck PVSteel MW
Isopan

ISOPAN Isodeck PVSteel MW

Mineral Wool sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile on the inside, designed for flat roofs. The external side consists of a flat metal sheet combined with a pvc layer. UTILIZATION Isodeck PVSteel MW is a sandwich panel for flat roofs, thanks to the presence of a double sheet that makes it resistant to loads. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Mineral wool insulation - 5-ribs corrugated profile - External metal sheet coated with a pvc layer
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsodeck_PVSteel_MW
  • Famiglia di prodottoFlat Roof Panel
  • Gruppo di famigliaDouble Metal Skin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-16
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515

Disponibilità Regionale

Europa