Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isodeck Synth
Isopan

ISOPAN Isodeck Synth

Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile on the inside, designed for flat roofs. the external side consists of a synthetic membrane. UTILIZATION Isodeck Synth is a panel for flat roofs, with the ribs facing downward A special synthetic membrane is installed at the soffit and allows making flat roofs and slightly sloping roofs of industrial facilities. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with single metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - External side made of a synthetic membrane
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsodeck_synth
  • Famiglia di prodottoFlat Roof Panel
  • Gruppo di famigliaDouble Metal Skin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-03-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515

Disponibilità Regionale

Europa