Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isodomus
ISOPAN Isodomus
    Isopan
    Archiviato

    ISOPAN Isodomus

    Isodomus sandwich panel specifically designed for civil construction. The structure of the external face perfectly integrates with the surrounding urban fabric. A range of panels to respond to the requirements of tile-effect roofing. UTILIZATION Isodomus is a sandwich panel for roofing designed for the roofing of residential buildings or industrial facilities included in the urban context. Ideal for roofing with polyurethane insulation in new buildings, as well as for renovations or refurbishment. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - "Slate effect" finishing
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIsodomus
    • Famiglia di prodottoRoof Panel
    • Gruppo di famigliaDouble Metal Skin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-06
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515