Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isofire Roof FG
Isopan

ISOPAN Isofire Roof FG

Glass wool sandwich panel for roofing, with 5-ribs corrugated profile. UTILIZATION Isofire Roof is a panel for roofing suited for new constructions and the refurbishing of industrial and commercial roofs. The mineral wool insulation gives strength and protection in case of fire. CHARACTERISTICS - Sandwich Panel with double metal skin - Glass wool insulation - Joint with exposed fixing - 5-ribs corrugated profile
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisofire-roof-fg
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaDouble Metal Skin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-15
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515

Disponibilità Regionale

Europa