Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isofire Wall FG-HF
Isopan

ISOPAN Isofire Wall FG-HF

Glass wool sandwich panel for walls, with double metal coating. micro-ribbed finishing and exposed fixing. UTILIZATION Isofire Wall FG-HF is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities. It has a groove with a male-female joint and exposed fixing. The glass wool insulation makes it fire resistant. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Glass wool insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoisofire-wall-fg-hf
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaExposed fixing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-07
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615

Disponibilità Regionale

Europa