Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isofire Wall
ISOPAN Isofire Wall
    Isopan
    Archiviato

    ISOPAN Isofire Wall

    Mineral wool sandwich panel for walls, with double metal coating. micro-ribbed finishing and exposed fixing. UTILIZATION Isofire Wall is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities. It has a groove with a male-female joint and exposed fixing. The mineral wool insulation makes it fire resistant. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Mineral wool insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIsofire_Wall
    • Famiglia di prodottoWall Panel
    • Gruppo di famigliaExposed fixing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-02
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLana minerale
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615