Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isofire Wall Plissè
Isopan

ISOPAN Isofire Wall Plissè

Mineral wool sandwich panel for walls, with micro-diamond finishing and hidden fixing. UTILIZATION Isofire Wall Plissé is a sandwich panel for covering used for walls of industrial and commercial buildings, characterized by a hidden fixing joint system. The mineral wool insulation makes it fire resistant. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Mineral wool insulation - Joint with hidden fixing - It can be installed vertically or horizontally
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsofire_Wall_Plisse
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaHidden fixing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-02
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCWall finishing materials
  • Codice UNSPSC301615

Disponibilità Regionale

Europa