ISOPAN IsofrigoISOPAN Isofrigo
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Isopan

ISOPAN Isofrigo

Wall panel suited for the curtain walls of industrial buildings, cold storage cells, processing rooms and internal partitions. UTILIZATION Isofrigo is a sandwich panel for covering suited for installations on the walls of cold storage cells, temperature-controlled rooms and partition walls. The joint has a labyrinth groove with exposed fixing. It is possible to choose the type of joint according to the thermal insulation and airtightness requirements. CHARACTERISTICS - Sandiwch panel with double metal skin - Polyurethane insulation - Possibility to choose the joint to increase airtightness - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsofrigo
  • Famiglia di prodottoWall Panel
  • Gruppo di famigliaExposed fixing
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-12-02
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice Uniclass 1.4JM21
  • Descrizione Uniclass 1.4Insulation with rendered finish
  • Codice Uniclass 2.0PR-55-64-42
  • Descrizione Uniclass 2.0Insulating Plasters