ISOPAN IsorayISOPAN Isoray
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Isopan

ISOPAN Isoray

Pre-cruved polyurethane sandwich panel for roofing, with 5-ribs corrugated profile. UTILIZATION Isoray is a sandwich panel for industrial roofs made with curved panels of fiber cement. It can be made with a bending radius of 3.3 m or 6 m. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - It can be made with a bending radius of 3.3 m or 6 m
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsoray
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaDouble Metal Skin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-03-09
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 1.4JM21
  • Descrizione Uniclass 1.4Insulation with rendered finish
  • Codice Uniclass 2.0PR-55-64-42
  • Descrizione Uniclass 2.0Insulating Plasters