Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isorighe
ISOPAN Isorighe
    Isopan
    Archiviato

    ISOPAN Isorighe

    Polyurethane sandwich panel for walls, with micro-ribbed finishing and exposed fixing. It can be installed vertically or horizontally. UTILIZATION Isorighe is a sandwich panel for covering used for walls of industrial facilities, garages and internal partitions. Joint with exposed fixing. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double micro-ribbed metal skin - Polyurethane insulation - Joint with exposed fixing - It can be installed vertically or horizontally
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIsorighe
    • Famiglia di prodottoWall Panel
    • Gruppo di famigliaExposed fixing
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-02
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615