Pubblica i tuoi prodotti
ISOPAN Isotap
ISOPAN Isotap
    Isopan
    Archiviato

    ISOPAN Isotap

    Polyurethane sandwich panel for roofing, with 3-ribs corrugated profile and hidden fixing system. UTILIZATION Isotap is a sandwich panel with double metal skin characterized by its special fixing system consisting of a hidden joint. The corrugated profile gives it a strong load resistance. CHARACTERISTICS - Sandwich panel with double metal skin - Polyurethane insulation - 3-ribs corrugated profile - System with hidden fixing joint
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIsotap
    • Famiglia di prodottoRoof Panel
    • Gruppo di famigliaDouble Metal Skin
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-09
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515