ISOPAN IsovetroISOPAN Isovetro
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
Isopan

ISOPAN Isovetro

Polyurethane sandwich panel for roofing, with a 5-rib corrugated profile and internal fiberglass support. UTILIZATION Isovetro is a sandwich panel light, versatile and easy to install. It is an ideal solution for zootechny facilities. CHARACTERISTICS - Single-sheet panel - Polyurethane insulation - 5-ribs corrugated profile - Internal side of fiberglass
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoIsovetro
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaSingle Metal Skin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-16
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Codice UNSPSC301515
  • Codice Uniclass 1.4JM21
  • Descrizione Uniclass 1.4Insulation with rendered finish
  • Codice Uniclass 2.0PR-55-64-42
  • Descrizione Uniclass 2.0Insulating Plasters