Pubblica i tuoi prodotti
i.design MOSAICO L
i.design MOSAICO L

    i.design MOSAICO L

    Conglomerato cementizio per pavimentazione architettoniche di pregio.

    I.design MOSAICO è un calcestruzzo a prestazione garantita confezionato con specifici componenti e /o pigmenti idonei per ottenere superfici decorate:
    -Calcestruzzo spazzolato (S)
    -Calcestruzzo disattivato (L),

    i.design MOSAICO risulta adatto alla realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo armato esposti a condizioni ambientali a moderata aggressività specifica (ad es. esposte a carbonatazione) .

    L’impiego dei calcestruzzi i.design MOSAICO consente di ottenere una vasta gamma di forme, colori (con aggregati e pigmenti specifici per calcestruzzo) e finiture superficiali decorative( spazzolato o disattivato). Il trattamento estetico superficiale( spazzolato e/o disattivato), permette di ottenere anche una pavimentazione piu' sicura(antiscivolo).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoi_design_MOSAICO_L
    • Famiglia di prodottoPavements
    • Gruppo di famigliaArchitectural Concrete-deactivated
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
    • Clasificazione IFCMateriale
    • Nome UNSPSCConcrete and mortars
    • Codice UNSPSC301115
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_14
    • Descrizione Uniclass 2015Paving systems
    • Codice CSI MasterFormat 201432 13 13.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Paving Surface Treatment
    • Numero OmniClass23-13 15 11
    • Titolo OmniClassConcretes
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilità Regionale

    Europa