Pubblica i tuoi prodotti
BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST - Art.187J da 22 a 35 mm

BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT JOIST - Art.187J da 22 a 35 mm

I BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL LIGHT JOIST possono essere impiegati esternamente per la posa di pavimentazioni decking sopraelevate da esterno.
Vengono utilizzati come supporti al di sotto di una pavimentazione sopraelevata, per rendere praticabili zone impermeabilizzate e non, permettere il passaggio di cavi e tubazioni.
Per questo motivo le pavimentazioni sopraelevate sono utilizzate soprattutto nelle nuove costruzioni o negli interventi di ristrutturazione dove è richiesta massima flessibilità progettuale e facilità d’ispezione dell’impermeabilizzazione e degli impianti a terra.
Il materiale utilizzato per la realizzazione dei basamenti regolabili Special Light Joist è polipropilene di prima scelta opportunamente additivato per garantire lunga durata nel tempo e aumentare la resistenza di portata.
Voce di capitolato
  • Fornitura e posa in opera di basamenti regolabili del tipo Italprofili linea Special Light Joist in polipropilene, per la realizzazione di pavimentazioni sistema decking. Il basamento è composto da: - Base filettata - Vite filettata - Testa Special Light Joist fissa per qualsiasi tipo di travetto
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoadjustable-paving-support_special-light-joist_Art187_j
  • Gruppo di famigliaRAISED FLOORS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015EF_30
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements