Pubblica i tuoi prodotti
BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT DUAL SYSTEM EVOLUTION

BASAMENTO REGOLABILE SPECIAL LIGHT DUAL SYSTEM EVOLUTION

I BASAMENTI REGOLABILI SPECIAL LIGHT DUAL SYSTEM EVOLUTION possono essere impiegati esternamente per la posa di pavimentazioni sopraelevate da esterno, sia con finitura ceramica che decking, grazie all'utilizzo del travetto Dual System Evolution.
Vengono utilizzati come supporti al di sotto di una pavimentazione sopraelevata, per rendere praticabili zone impermeabilizzate e non, permettere il passaggio di cavi e tubazioni.
Per questo motivo le pavimentazioni sopraelevate sono utilizzate soprattutto nelle nuove costruzioni o negli interventi di ristrutturazione dove è richiesta massima flessibilità progettuale e facilità d’ispezione dell’impermeabilizzazione e degli impianti a terra.
Il materiale utilizzato per la realizzazione dei basamenti regolabili Special Light Dual System Evolution è polipropilene di prima scelta opportunamente additivato per garantire lunga durata nel tempo e aumentare la resistenza di portata.
Voce di capitolato
  • Fornitura e posa in opera di basamenti regolabili del tipo Italprofili linea Special Light, modello Dual System Evolution in polipropilene, per la realizzazione di pavimentazioni sopraelevate per esterno, con finitura ceramica, decking o legno. Il sistema e’ composto da: - Basamento Special Light Dual System Evolution (base e vite filettate). - Testa fissa Special Light Dual System Evolution con aggancio rapido per travetto. - Travetto in alluminio Dual System Evolution disponibile in due versioni: mm. 62x15 l. 2000 o mm. 62x25 l. 2000. - Profilo silenziatore in gomma Dual System Evolution ad innesto rapido (solo per finitura ceramica). - Elemento fuga Dual System Evolution da 2 o 4 mm (solo per finitura ceramica).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicospecial-light-dual-system-evolution
  • Gruppo di famigliaRAISED FLOORS
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2022-11-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioExtruded Aluminum
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCFloor
  • Codice Uniclass 2015EF_30
  • Descrizione Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements