Pubblica i tuoi prodotti
AC630 Terminale Orientabile
IVAR

AC630 Terminale Orientabile

La gamma IVAR comprende un'ampia serie di accessori a completamento delle linee di prodotti principali. Questi danno al progettista la possibilità di personalizzare il prodotto desiderato, garantendo standard qualitativi elevati per ogni esigenza. Sono pertanto disponibili, anche in formato BIM, staffe, cassette, servomotori, vitoni, cappucci di protezione, valvole e raccordi accessori, ghiere, adattatori, bocchettoni e molto altro.

Voce di capitolato
  • Terminale orientabile per collettore con rubinetto di scarico incorporato in ottone o plastica.Corpo in ottone CW617N nichelato. Guarnizioni e o-ring: EPDM perossidico. Temperatura max di esercizio: 90°C (rubinetto in plastica) o 120°C (rubinetto in ottone). Pressione max di esercizio: 10 bar. Connessione: G 1/2"M.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAC630_Adjustable_Terminal
  • Famiglia di prodottoOther
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING