Pubblica i tuoi prodotti
AC830P Cassetta Murale Pensile
IVAR

AC830P Cassetta Murale Pensile

La gamma IVAR comprende un'ampia serie di accessori a completamento delle linee di prodotti principali. Questi danno al progettista la possibilità di personalizzare il prodotto desiderato, garantendo standard qualitativi elevati per ogni esigenza. Sono pertanto disponibili, anche in formato BIM, staffe, cassette, servomotori, vitoni, cappucci di protezione, valvole e raccordi accessori, ghiere, adattatori, bocchettoni e molto altro.

Voce di capitolato
  • Cassetta murale pensile per satelliti di utenza IvarSAT. H: da 722 a 785 mm. L: da 600 a 750 mm. P: 150 mm.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAC830P_Wall_Hanging_Box
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famigliaXXX test
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio zincato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCScambiatore di calore
  • Codice ETIMEG000042
  • Nome ETIMHot water appliances
  • Nome UNSPSCHeat exchangers
  • Codice UNSPSC40101802
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_38_62
  • Descrizione Uniclass 2015Plate heat exchangers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heat Exchangers
  • Numero OmniClass23-27 23 00
  • Titolo OmniClassHeat Exchangers
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC