Pubblica i tuoi prodotti
MP5760 Raccordo Murale
IVAR

MP5760 Raccordo Murale

MULTI•PRESS è il raccordo a pressare di IVAR studiato e testato per essere utilizzato indifferentemente con 7 profili di pinzatura diversi (BE, B, TH, R, H, F, U). La geometria del raccordo, studiata per consentire l’ottimo accoppiamento tra tubo e raccordo in seguito alla pressatura, e le finestre sui portabussola, per verificare la corretta inserzione del tubo e due o-ring in EPDM perossido su ogni terminale, sono tutti dettagli che contribuiscono a garantire l’usabilità e l’affidabilità del prodotto. Disponibile in un'ampia gamma di configurazioni e dimensioni.
Voce di capitolato
  • MP5760 - RACCORDO MURALE Compatibile con ganasce di pressatura BE, B, TH, R, H, F, U. Doppio o-ring di tenuta in EPDM perossidico. Portabussola con finestre di controllo del tubo. Max temperatura di utilizzo 120°C. Max pressione statica di esercizio 10 bar. Taglie disponibili: attacco Multi•Press da 16x2 mm a 26x3 mm, attacco filettato femmina da 1/2” a 3/4” e altezza del raccordo da 40 mm a 77 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMP5760_Wall_Fitting
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famigliaM·P - Multi Press
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings