Pubblica i tuoi prodotti
EASY-LOCK
IVAR

EASY-LOCK

I collettori componibili della serie EASY LOCK si caratterizzano principalmente per la possibilità di essere collegati tra loro in modo pratico e semplice: essendo stati lavorati in modo da ottenere la fasatura dei filetti, i collettori EASY LOCK possono essere collegati tra loro con il risultato di una composizione allineata e a tenuta senza l'ausilio di alcun sigillante. I collettori sono nichelati solo esternamente, quindi gialli all'interno, il che li rende conformi per il trasporto di acqua potabile. 

Sono disponibili in più versioni:

- con valvole di intercettazione a manovra manuale (con manopola blu o rossa);

- con valvole di intercettazione a manovra manuale (con manopola blu o rossa) e attacchi inclinati a 30°;

- semplice (senza valvole di intercettazione).

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEASY_LOCK_SHOWCASE
  • Famiglia di prodottoSanitary System
  • Gruppo di famigliaModular Manifolds EASY•LOCK
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2018-07-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Codice ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_70
  • Descrizione Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING