IVAR LEGIO-BOX 1: Sistema multifunzione per il controllo della temperatura e per la disinfezione termica in impianti sanitari. Permette di programmare il bypass temporaneo del miscelatore termostatico per inviare acqua ad alta temperatura alle unità terminali dell’impianto per la disinfezione termica. Fornito con/senza testa elettrotermica sulla valvola a tre vie, con collettori, cassetta e kit di fissaggio. Valvole di intercettazione a sfera sugli ingressi. Testa elettrotermica: ON/OFF 230 V AC normalmente chiusa (2 fili). Max temperatura fluido: 90 °C. Max pressione di esercizio: 10 bar. Max pressione differenziale ai capi della valvola a tre vie: 1 bar. Materiale corpo: ottone CW617N zincato esternamente. Materiale collettori: ottone CW617N zincato esternamente. Materiale cassetta: polistirene antiurto. Materiale giunzioni: rame. Materiale elementi di tenuta: EPDM perossidico. Connessioni di ingresso: 3/4" F. Connessioni di uscita: EUROK. Dimensioni cassetta (L x H x P): 500 x 350 x 90 mm.
IVAR LEGIO-BOX 2: Sistema multifunzione per il controllo della temperatura e per la disinfezione termica in impianti sanitari. Permette di programmare il bypass temporaneo del miscelatore termostatico per inviare acqua ad alta temperatura alle unità terminali dell’impianto per la disinfezione termica. Fornito con/senza testa elettrotermica sulla valvola a tre vie, con cassetta e kit di fissaggio. Valvole di intercettazione a sfera sugli ingressi. Testa elettrotermica: ON/OFF 230 V AC normalmente chiusa (2 fili). Max temperatura fluido: 90 °C. Max pressione di esercizio: 10 bar. Max pressione differenziale ai capi della valvola a tre vie: 1 bar. Materiale corpo: ottone CW617N. Materiale cassetta: polistirene antiurto. Materiale giunzioni: rame. Materiale elementi di tenuta: EPDM perossidico. Connessioni di ingresso: 3/4" F. Connessioni di uscita: 3/4" M. Dimensioni cassetta (L x H x P): 500 x 350 x 90 mm.
IVAR LEGIO-BOX 3: Sistema multifunzione per il controllo della temperatura e per la disinfezione termica in impianti sanitari. Permette di programmare il bypass temporaneo del miscelatore termostatico per inviare acqua ad alta temperatura alle unità terminali dell’impianto per la disinfezione termica. Fornito con/senza testa elettrotermica sulla valvola a tre vie. Valvole di intercettazione a sfera sugli ingressi. Testa elettrotermica: ON/OFF 230 V AC normalmente chiusa (2 fili). Max temperatura fluido: 90 °C. Max pressione di esercizio: 10 bar. Max pressione differenziale ai capi della valvola a tre vie: 1 bar. Materiale corpo: ottone CW617N. Materiale giunzioni: rame. Materiale elementi di tenuta: EPDM perossidico. Connessioni di ingresso: 3/4" F. Connessioni di uscita: 3/4" M. Dimensioni (L x H x P): 295 x 290 x 75 mm.