Pubblica i tuoi prodotti
MPLC5760 Raccordo Murale
IVAR

MPLC5760 Raccordo Murale

MULTI•PRESS•LEAK•CUPHIN è il nuovo raccordo a pressare studiato per garantire una perdita d’acqua in caso di mancata pressatura e per essere utilizzato indifferentemente con 7 profili di pinzatura diversi (BE, B, TH, R, H, F, U).
L’assenza di tenuta se non pressato è una funzione particolarmente richiesta dal mercato per evitare inconvenienti e danni in caso di dimenticata pressatura: grazie alla prova impianto l’installatore è in grado di individuare immediatamente eventuali perdite e correre ai ripari pressando correttamente il raccordo.
Disponibile in un'ampia gamma di configurazioni e dimensioni.

Voce di capitolato
  • MPLC5760 - RACCORDO MURALE 
    Raccordo a pressare studiato per garantire una perdita d’acqua in caso di mancata pressatura. 
    Compatibile con ganasce di pressatura BE, B, TH, R, H, F, U. Doppio o-ring di tenuta in EPDM perossidico. Portabussola con finestre di controllo del tubo. Max temperatura di utilizzo 120°C. Max pressione statica di esercizio 10 bar.
    Taglie disponibili: attacco Multi•Press da 16x2 mm a 20x2

     mm, attacco filettato maschio/femmina da 1/2” a 3/4” e altezza del raccordo da 40 mm a 52 mm.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMPLC5760_Wall_Fitting
  • Famiglia di prodottoFittings
  • Gruppo di famigliaM·P·L·C - Multi Press Leak Cuphin
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_52
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Codice CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Titolo OmniClassFittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings