Pubblica i tuoi prodotti
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
MULTIMIX
    IVAR

    MULTIMIX

    Il sistema MULTIMIX è una sottostazione di miscelazione e rilancio che permette di inviare il fluido a diverse temperature a ciascuna zona termica attraverso kit di distribuzione, resi indipendenti all’equilibratore di pressione integrato nel collettore principale. La straordinaria compattezza ne facilita l’installazione sottocaldaia e in spazi ridotti. MULTIMIX è costituito dal collettore/separatore e da kit diretti o con miscelatrice, che possono essere combinati a seconda delle specifiche esigenze. Sono disponibili inoltre configurazioni preassemblate con guscio di coibentazione in polipropilene e/o cassetta metallica da incasso. MULTIMIX è alimentabile anche dalle connessioni laterali, e permette di collegare due o più collettori l’uno all’altro. Il sistema, diversamente da MULTIMIX-C, consente l’esclusione temporanea o permanente della funzione di separazione idraulica, utile per esempio nel caso di connessione a un accumulo inerziale.

    Max portata primaria: 3000 l/h

    Max portata per ogni kit: 1700 l/h

    Voce di capitolato
    • Sistema modulare di distribuzione e miscelazione IVAR MULTIMIX per centrale termica, componibile con:

      - Collettore in ottone fuso CB753S con separatore idraulico integrato regolabile e intercettabile. Completo di bocchettoni con dado girevole G 1” per collegamento ai kit di distribuzione, di valvole a sfera DN 25 agli ingressi, termomanometro 0-6 bar/0-120 ◦C e valvola automatica di sfiato aria. Disponibile nella versione a 2 o a 3  zone di distribuzione. Possibilità di connessione al circuito primario dall’alto, dal basso, da destra o da sinistra. Espandibile mediante collegamento ad altri collettori con nippli girevoli G 1”. Altri componenti in ottone CW617N. Guarnizioni e o-ring in EPDM perossidico. Attacchi al circuito primario G 1”F, interasse mandata/ritorno 52 mm (ingresso laterale), 197 mm (ingresso dall’alto o dal basso, collettore a 2 derivazioni), 170 mm (ingresso dall’alto o dal basso, collettore a 3 derivazioni); attacchi ai circuiti di distribuzione con dado girevole G 1”F, interasse mandata/ritorno 45 mm. Massima temperatura di esercizio 120 ◦C; massima pressione di esercizio 10 bar; massima portata sul primario 3500 l/h.

      - Kit di distribuzione diretta completo di sistema telescopico per connessione circolatore, valvole a sfera per intercettazione pompa, termometri di mandata e ritorno 0÷80 ◦C; valvola di non ritorno. Attacchi al primario G 1” M, interasse mandata/ritorno 45 mm; attacchi ai circuiti di distribuzione G 3/4”F, interasse mandata/ritorno 90 mm. Parti da fusione: ottone CB753S; altre parti in ottone CW617N; guarnizioni e o-ring EPDM perossidico. Temperatura max di esercizio esclusa pompa 120 ◦C; pressione max di esercizio 10 bar.

      - Kit di miscelazione per distribuzione in bassa temperatura completo di valvola miscelatrice a 3 vie a pistone termostatizzabile o motorizzabile, by-pass secondario con doppia regolazione micrometrica e memoria di posizione, sistema telescopico per connessione circolatore, valvole a sfera per intercettazione pompa, termometri di mandata e ritorno 0÷80 ◦C, valvola di non ritorno; termostato di sicurezza a taratura fissa 60◦C. Attacchi al primario (collettore-separatore) G 1”M, interasse mandata/ritorno 45 mm; attacchi ai circuiti di riscaldamento G 3/4”F, interasse mandata/ritorno 90 mm. Parti da fusione: ottone CB753S; altre parti in ottone CW617N; guarnizioni e o-ring EPDM perossidico. Temperatura max di esercizio (esclusa pompa) 120 ◦C; pressione max di esercizio 10 bar.

      - Pompa a velocità variabile WILO4F interasse 130 mm.

      - Pompa standard a 3 velocità WILO3F interasse 130 mm.

      - Coibentazione in polipropilene.

      - Cassetta murale a incasso con altezza e profondità variabili.

      - T 5011 U: testa termostatica con comando incorporato e sensore remoto ad immersione. Connessione: M30 x 1.5. Connessione portasensore: 1/2". Range: 30-55 °C. Lunghezza cavo: 2 m.

      - RV 01: servomotore assiale. Connessione: M30 x 1.5. Regolazione 3 punti 230 V AC o 24 V AC oppure regolazione proporzionale 0-10 V 24 V AC.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMULTIMIX
    • Famiglia di prodottoThermal Power Station
    • Gruppo di famigliaMultimix
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-03
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 00 00
    • Titolo OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC