IVAR PICV 00-05-10: Valvola che mantiene costante la portata entro un certo range di pressione differenziale grazie ad un dispositivo a membrana con molla di contrasto. Fornita con due sedi G 1/4"F per prese piezometriche (IVAR AVB 10) e con tappi per sedi prese piezometriche e cartuccia. Connessioni PICV 00 (femmina): G 1/2"F, G 3/4"F, G 1"F conformi ISO 228/1. Connessioni PICV 05 (maschio tenuta piana): G 3/4"M, EUROK, G 1"M, G 1"1/4M conformi ISO 228/1. Connessioni PICV 10 (con bocchettoni): G 1/2"M, G 3/4"M, G 1"M conformi ISO 228/1 ed EN 10226-1. Da combinare a cartucce: PICC 01, PICC 02, PICC 03. Connessione per PICC: M32x1.5. Compatibile con acqua o soluzioni glicolate max 30%. Temperatura operativa min: -20 °C. Temperatura operativa max: 120 °C. Pressione operativa max: 25 bar. Pressione di chiusura max con PICC 03: 6 bar. Materiale valvola: ottone CW617N. Materiale guarnizioni: EPDM perossidico.
IVAR PICC 01: 8 range di portata selezionabili; inserto in ottone e POM; diaframma in HNBR/EPDM perossidico; guarnizioni in EPDM perossidico. IVAR PICC 02: 41 range di portata selezionabili anche ad impianto funzionante; inserto in ottone e PSU; diaframma in HNBR/EPDM perossidico; guarnizioni in EPDM perossidico. IVAR PICC 03: 41 range di portata selezionabili anche ad impianto funzionante; da combinare ad attuatore termoelettrico IVAR TE 3003 (M30x1.5; regolazione on/off 230 V AC o on/off 24 V AC o proporzionale 0-10 V 24 V AC) o a servomotore assiale IVAR RV 03 (M30x1.5; regolazione 2 punti/3 punti 230 V AC o 2 punti/3 punti 24 V AC o proporzionale 0-10 V 24 V AC); pressione in chiusura max 6 bar; inserto in ottone e PSU/POM/PPS rinforzato con fibre di vetro; componenti metallici interni in acciaio inox; cono in PPS/EPDM perossidico; diaframma in HNBR/EPDM perossidico; guarnizioni in EPDM perossidico.