Pubblica i tuoi prodotti
TECHNOMIX
IVAR

TECHNOMIX

TECHNOMIX è un gruppo di miscela e rilancio per impianti radianti. Il controllo della temperatura di mandata è realizzato da una valvola a due vie, che regola l'afflusso del fluido termovettore alla miscelazione (sistema “a iniezione"). TECHNOMIX è disponibile con regolazione a punto fisso con testa termostatica. Completo di valvole di bilanciamento, sfiato aria e carico/scarico, TECHNOMIX riunisce tutte le funzioni essenziali in un gruppo compatto, facilmente accessibile e reversibile (alimentazione da destra o da sinistra). TECHNOMIX è integrabile con i kit collettori IVAR per il bilanciamento ed il controllo delle singole zone e, a monte della miscelazione, con i kit collettori IVAR a sviluppo orizzontale o verticale per alimentare ad alta temperatura corpi scaldanti.

Voce di capitolato
  • IVAR TECHNO TNB cod. 508100: gruppo di miscelazione e rilancio per impianti radianti completo di valvola miscelatrice a due vie, valvola di bilanciamento su via “fredda”, rubinetto di carico/scarico, sfiato aria manuale, due termometri 0÷80 °C (su mandata circuito caldaia e circuito miscelato), pozzetto portasonda (su mandata circuito miscelato), valvola di intercettazione (su ritorno circuito caldaia), connessioni al circuito caldaia G 1”F interasse 200 mm e connessioni al circuito miscelato G 1”M interasse 200 mm. Corpi superiore ed inferiore in ottone CB753S nichelato; tubo in rame semicrudo nichelato; guarnizioni e O-ring in EPDM perossidico; altre parti in ottone CW617N. Max temperatura di esercizio 100 °C. Max pressione di esercizio 10 bar. Regolazione a punto fisso 20÷60 °C mediante testa termostatica con sensore remoto T3011 integrata. Max pressione differenziale ai capi della valvola miscelatrice 250 mbar. Interasse pompa 130 mm con connessioni G 1”1/2F tenuta piatta.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTECHNOMIX
  • Famiglia di prodottoRadiant systems
  • Gruppo di famigliaMixing and relaunch group for radiant systems TECHNOMIX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioRame
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText